Elektrické servopohony, ABV, Napájecí napětí [V] AC: 24

082F0052

ABV NC-24V POHON

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.304 Kilogram
Čistá hmotnost 0.304 Kilogram
Objem 0.5 Liter
EAN 5702421509340

 

Aplikace teplota teplonosné látky
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-24V POHON
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 540 s/mm
SCIP dossier no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dossier product name ABV NC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 9 W
Stupeň krytí IP41
Teplota okolí [°C] [max.] 60 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ ABV
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Termo-pneumatický
Typ řídicího signálu 2bodový

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality