AK-RC 305W-SD, Regulátor chladírny

080Z5003

Funkce: Řízení chladíren, Napájecí napětí [V] AC: 230, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.342 Kilogram
Čistá hmotnost 1.024 Kilogram
Objem 6.518 Liter
EAN 5715162444221

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej - možnosti Yes
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Řízení chladíren
Hodnoceníkrytí IP IP65
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Regulátor chladírny
Produktová skupina Evaporator and room control
Regulátor - typ Řízení Optyma. 1 fáze (2 HP)
Rozsah aplikace Kondenzační jednotka
Schválení CE
RoHS
Spotřeba energie [VA] 6.3 VA
Typ AK-RC 305W-SD
Typ komunikace RS485 Modbus
Typ výstupu ventilu (TXV)

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality