Senzor pro detekci plynu, DGS

080Z2808

Čidlo 1 - typ: Infračervený, null: 0 - 20000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.769 Kilogram
Čistá hmotnost 0.55 Kilogram
Volume 3.677 Liter
EAN 5702428557054

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Limity alarmu - nízké [ppm] čidlo 1 5000 ppm
Limity alarmu - vysoké [ppm] čidlo 1 5000 ppm
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 27 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 21 V
Napájecí napětí [V] DC [Max] 29 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 19 V
Náhradní díly v ceně Kabelové průchodky
Kalibrační certifikát
Odezva [s] 0 s
Product Name Description Senzor pro detekci plynu
Produktová skupina Sensors
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] 90 %
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] 15 %
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Min] 0 ppm
Rozsah chladiva [ppm], čidlo 1 [Max] 20000 ppm
Rozsah teploty [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [A] 0.25 A
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -31 °F
Typ DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Zařízení Bzučák a světlo
Čidlo 1 - typ Infračervený

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality