Příslušenství, snímače

080Z2129

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 296 Gram
Čistá hmotnost 256 Gram
Objem 1.089 Liter
EAN 5715162688823

 

Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Měřiče na vyžádání
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 600 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Měřič spotřeby energie
Produktová skupina Accessories, sensors
Příslušenství produktu Ne
Rozsah aplikace Měření energie
Servisovatelný Ne
Typ Accessory

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality