Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0057

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.092 Kilogram
Čistá hmotnost 0.07 Kilogram
Objem 0.193 Liter
EAN 5715162794753

 

Další informace Size: 18 x 90mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Power supply, 24V DC, 0.63 Amp
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Napájení
Označení typu AK-PS 063
Používá se pro výrobek Power Supply
Produktová skupina Electron. control accessories
Typ Accessory

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality