Modul I/O, AS-XP05+

080G6012

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.28 Kilogram
Čistá hmotnost 0.17 Kilogram
Objem 1.152 Liter
EAN 5715162703359

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 2 pc
Bzučák NO
CE evaluated Yes
Control of Stepper driver [pc] 1 pc
Digitální vstupy (DI) [pc] 10 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 5 pc
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce I/O module
Hodiny reálného času Ne
Hodnoceníkrytí IP IP20
Množství na formát balení 1 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Název produktu Modul I/O
Označení typu AS-XP05+ S
Produktová skupina Programmable controllers
Rozsah aplikace Programmable controller
Schválení CE
Uznáváno podle UL
Servisovatelný Ne
Spojovací kit- kód č. 080G6026
Spotřeba energie [W] 5 W
Typ AS-XP05+
UL evaluated Yes
Včetně souboru spojů Ano
Záložní baterie [V] DC [Max] 42 V
Záložní baterie [V] DC [Min] 18 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality