Modul záložního napájení, EKE 2U

080G5555

Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, Schválení: UL; RoHS; CE, Max. proud výstup/fáze [A]: 2, Používá se pro výrobek: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formát balení: Multi balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.3 Kilogram
Čistá hmotnost 0.25 Kilogram
Objem 1.883 Liter
EAN 5714279874402

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 0 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 0 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace Maximum nominal output current
Digitální vstupy (DI) [pc] 0 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 1 pc
Displej - možnosti Žádné
Displej na přední straně Ne
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Jazyk produktu Angličtina
Krytí – poznámka IP40 pro pouzdro
Max. proud výstup/fáze [A] 2 A
Množství na formát balení 24 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Modul záložního napájení
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Používá se pro výrobek EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Počet snímačů tlaku 0
Počet teplotních čidel 0
Počet vstupů čidla 0 pc
Produktová skupina Electronic controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení CE
RoHS
UL
SCIP dossier no. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [VA] 15 VA
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EKE 2U
Typ komunikace Digital output
UL evaluated Yes
Vlastnosti produktu Záložní napájení až po 2 EKE 1
Stavové LED kontrolky: Nabíjení
Stavové LED kontrolky: Chyba
Stavové LED kontrolky: Připraven
Stavové LED kontrolky: Výměna
Sdílené napájení
Stav detekce stavu
Stavový výstupní signál: Nabíjení
Stavový výstupní signál: Chyba
Stavový výstupní signál: Připraven
Stavový výstupní signál: Výměna
Záložní baterie [V] DC 24 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality