Elektronické řízení ventilů, EKE 400

080G5005

Elektronické řízení ventilů, Funkce: Chlazení, Odtávání horkou parou, Typ komunikace: RS485; MODBUS, Vlastnosti produktu: Bzučák; Hodiny reálného času

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.6 Kilogram
Čistá hmotnost 0.461 Kilogram
Objem 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
Analogové vstupy (AI) [pc] 8 pc
Analogové vstupy – typ Voltage or Current
Analogové výstupy (AO) [pc] 4 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bzučák Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti MMIGRS2
Displej na přední straně Ne
Formát balení Multi balení
Funkce Chlazení, Odtávání horkou parou
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP20
Jazyk produktu Čínština
Angličtina
Portugalština
Španělština
Holandština
Francouzština
Němčina
Italština
Ruština
Japanese
Korean
Množství na formát balení 12 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max] 265 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 85 V
Název produktu Regulace výparníku a prostoru
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Počet vstupů čidla 8 pc
Produktová skupina Electronic valve control
Programovací nástroje CoolSelector
Rozsah aplikace Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Schválení CE
UKCA
cURus
Spotřeba energie [VA] 20 VA
Teplota Podpora čidla Pt 1000
Typ EKE 400
Typ komunikace MODBUS
RS485
Typ senzoru Temperature sensor
Pressure sensor
UL evaluated Yes
Vlastnosti produktu Bzučák
Hodiny reálného času
Včetně souboru spojů Ano
Zařízení Včetně konektorů

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality