Elektronická regulace ledničky, ERC 111A

080G3232

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 54

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.093 Kilogram
Čistá hmotnost 0.077 Kilogram
Objem 0.375 Liter
EAN 5702428869676

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitální vstupy (DI) [pc] 1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 1 pc
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 54 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Elektronická regulace ledničky
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina Temperature controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Komerční chlazení
Rozsah aplikace Prodejní vitrína
Schválení CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
SCIP dossier no. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product name ERC111A
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Typ ERC 111A
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality