Elektronická regulace ledničky, ERC 112C

080G3218

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.129 Kilogram
Čistá hmotnost 0.077 Kilogram
Objem 0.417 Liter
EAN 5702428877060

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitální vstupy (DI) [pc] 1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 4 pc
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 27 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Elektronická regulace ledničky
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina Temperature controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Komerční chlazení
Rozsah aplikace Prodejní vitrína
Schválení CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
SCIP dossier no. f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product name ERC112x
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ERC 112C
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality