Elektronická regulace ledničky, ERC 112D

080G3213

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.136 Kilogram
Čistá hmotnost 0.112 Kilogram
Objem 0.417 Liter
EAN 5702428470650

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitální vstupy (DI) [pc] 1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 4 pc
Display colour Red
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 27 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Elektronická regulace ledničky
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktová skupina Temperature controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Komerční chlazení
Rozsah aplikace Kom. ledničky/mrazničky
Schválení CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ ERC 112D
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality