Program. regulátor, 15 relé, MCX152V

080G0313

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Detaily produktu

Brutto hmotnost 956 Gram
Čistá hmotnost 760 Gram
Objem 4.949 Liter
EAN 5702428493024

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogové vstupy (AI) [pc] 14 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 6 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bzučák NO
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Další informace Vstup záložní baterie
Digitální vstupy (DI) [pc] 18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 15 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP40
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 8 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Program. regulátor, 15 relé
Označení typu MCX152V
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
GOST R
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spojovací kit- kód č. 080G0308
Spotřeba energie [W] 27 W
Typ MCX152V
Typ komunikace CANBUS
MODBUS
RS485
Včetně souboru spojů Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality