MMITXS

080G0302

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RS485; ETHER; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.588 Kilogram
Čistá hmotnost 0.588 Kilogram
Objem 1.076 Liter
EAN 5702428477635

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP54
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 1 pc
Montážní metoda Montáž na panel
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Touch screen
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 3.7 W
Typ MMITXS
Typ displeje LCD
Typ komunikace ETHER
MODBUS
RS485
UK RoHS compliance Out of scope
Včetně souboru spojů Ne

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality