Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 351

080G0289

Funkce: 1 sání a 1 kondenzátor, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.348 Kilogram
Čistá hmotnost 0.248 Kilogram
Objem 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogové vstupy (AI) [pc] 4 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 2 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Další informace Relay 6 solid state type
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 6 pc
Displej na přední straně Ano
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce 1 sání a 1 kondenzátor
Jazyk produktu Chorvatština
Čeština
Angličtina
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Srbština
Španělština
Turečtina
Kompresor - režim kapacity Krok/rychlost/PWM
Množství na formát balení 16 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Regulátor sdruž. jednotky
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Označení typu AK-PC 351
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Počet kompresorů - max. 4 pc
Produktová skupina Compressor/condenser control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulace kondenzátoru - typ Tlak/teplota
Regulace výkonu - režim PI
Regulace výkonu - vstup Tlak/teplota
Rozsah aplikace Regulace výkonu
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 6 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-PC 351
Typ komunikace MODBUS
UL evaluated Yes
Ventilátor - regulace výkonu Krok/rychlost
Ventilátor - režim regulace PI
Vlastnosti produktu Ochrana kompresoru
Ochrana ventilátorů
Kolísající tlak kondenzátoru
Zabezpečení vysokého tlaku
Zabudovaný LCD displej
Ochrana nízkotlakého okruhu
Noční optimalizace
Optimalizace P0
Zařízení Včetně konektorů

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality