Program. regulátor, 15 relé, MCX152V

080G0284

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.992 Kilogram
Čistá hmotnost 0.817 Kilogram
Objem 4.945 Liter
EAN 5702428484176

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogové vstupy (AI) [pc] 14 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 6 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bzučák Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Další informace Memory card, Ethernet
Vstup záložní baterie
Digitální vstupy (DI) [pc] 18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 15 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP40
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 8 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Program. regulátor, 15 relé
Označení typu MCX152V
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
GOST R
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spojovací kit- kód č. 080G0308
Spotřeba energie [W] 27 W
Typ MCX152V
Typ displeje LCD
Typ komunikace CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Včetně souboru spojů Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality