Ovládací panel, MMILDS

080G0233

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 12, Typ komunikace: CANBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 25

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.052 Kilogram
Čistá hmotnost 0.04 Kilogram
Objem 0.276 Liter
EAN 5702423288632

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 2 pc
Bzučák NO
CE evaluated Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ne
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Krytí Nema (~) 3R
Množství na formát balení 25 pc
Montážní metoda Montáž na panel
Napájecí napětí [V] AC 12 V
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Ovládací panel
Označení typu MMILDS
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
GOST R
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 1.5 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Totožný výrobek 080G0232
Typ MMILDS
Typ displeje LED
Typ komunikace CANBUS
Včetně souboru spojů Ne

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality