Program. regulátor, 6 relé, MCX06D

080G0169

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.22 Kilogram
Čistá hmotnost 0.18 Kilogram
Objem 1.25 Liter
EAN 5702423284801

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analogové vstupy (AI) [pc] 4 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 3 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bzučák Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 6 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP40
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 32 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Program. regulátor, 6 relé
Označení typu MCX06D
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spojovací kit- kód č. 080G0179
Spotřeba energie [W] 6 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Totožný výrobek 080G0115
Typ MCX06D
Typ komunikace CANBUS
MODBUS
RS485
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Včetně souboru spojů Ne

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality