Programovací klíč, MMIMYK

080G0073

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 26

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.246 Kilogram
Čistá hmotnost 0.181 Kilogram
Objem 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bzučák Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Další informace Paměťová karta, záznamník dat
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Programovatelný regulátor
Hodiny reálného času Ano
Hodnoceníkrytí IP IP20
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 26 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Přenosný
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Programovací klíč
Označení typu MMIMYK4501260
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Produktová skupina Programmable controllers
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení CE
GOST R
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spojovací kit- kód č. 080G0176
Spotřeba energie [W] 2.5 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Totožný výrobek 080G0154
Typ MMIMYK
Typ displeje OLED
Typ komunikace CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
UK RoHS compliance Out of scope
Včetně souboru spojů Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality