Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 160, 25 bar

079U8231

Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 343 Kg
Čistá hmotnost 274.913 Kg
Volume 1213.846 Liter
EAN 5702425154621

 

Celková výška bez nožek [mm] 1181 mm
Celková šířka [mm] 474 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Délka připojení na straně 1 [mm] 0 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 0 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 239 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Material Description (Short Te SL333TK-1-160_2_25_S1_4F100
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Plate material no. 1.4404
Počet desek 160
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Product Name Description Pájený deskový výměník tepla
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Typ SL333TK-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 863 mm
Vertical center porthole 2[mm] 863 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 863 mm
Volume per channel 1 [l] 1.186 L
Volume per channel 2 [l] 1.186 L
Vzor desky TK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality