Pájený deskový výměník tepla, SL140TL-1, Počet desek: 40, 25 bar

079U6133

Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 49 Kilogram
Čistá hmotnost 29.177 Kilogram
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425168574

 

Celková výška bez nožek [mm] 611 mm
Celková šířka [mm] 241 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Délka připojení na straně 1 [mm] 30 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 30 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie III
Material Description (Short Te SL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Plate material no. 1.4404
Počet desek 40
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Product Name Description Pájený deskový výměník tepla
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Standard připojení ISO 7
Typ SL140TL-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Vzor desky TL

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality