Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 50

079U3834

25 bar, Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 136.519 Kilogram
Čistá hmotnost 86.551 Kilogram
Objem 508.8 Liter
EAN 5702425165733

 

Celková výška bez nožek [mm] 933 mm
Celková šířka [mm] 424 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Délka připojení na straně 1 [mm] 0 mm
Délka připojení na straně 2 [mm] 0 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Material Description (Short Te SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Pájený deskový výměník tepla
Název výrobce sondex
Plate material no. 1.4404
Počet desek 50
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Typ SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Vertikální středový otvor na straně 1 [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Vzor desky TL

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality