Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 80

079U2877

30 bar, Pájecí materiál: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.113 Kilogram
Čistá hmotnost 12.424 Kilogram
Objem 21.805 Liter
EAN 5702425170133

 

Celková výška bez nožek [mm] 297 mm
Celková šířka [mm] 119 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Horizontální středový otvor [mm] 65 mm
In scope of WEEE No
Kategorie II
Material Description (Short Te SL34TL-1-80_2_30_S1_4B1
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Pájený deskový výměník tepla
Plate material no. 1.4404
Počet desek 80
Počet průchodů 1
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 30 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 30 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Standard připojení ISO 7
Typ SL34TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 242 mm
Vertical center porthole 2[mm] 242 mm
Volume per channel 1 [l] 0.061 L
Volume per channel 2 [l] 0.061 L
Vzor desky TL

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality