Tlakový snímač s vysílačem, DST P40I, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
078G5005
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: DST P40I-3011-A1GB04-1
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: DST P40I-3011-A1GB04-1
Brutto hmotnost | 0.113 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.103 Kilogram |
Objem | 0.263 Liter |
EAN | 5702428526012 |
Brutto hmotnost | 0.113 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.103 Kilogram |
Objem | 0.263 Liter |
EAN | 5702428526012 |
+ napájení | Pin 1 |
- společný | Pin 2 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 200 bar |
Elektrické připojení | Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formát balení | Multi balení |
Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
Množství na formát balení | 20 pc |
Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
Poznámky o tlakových přípojkách | A |
Produktová skupina | Sensors |
Přetlak max. [bar] | 150 bar |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
Schválení | CE |
SCIP dossier no. | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
SCIP dossier product name | Sensor DST P40I + M |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifikační klíč | DST P40I-3011-A1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -15 °C |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 1179-2 |
Tlakové připojení HEX [mm] | 27 mm |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 100 bar |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
Tlakový rozsah [psi] [Max] | 1450 psi |
Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0 psi |
Tlumič rázů | No |
Typ | DST P40I |
Typ tlakového připojení | G |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Výstupní signál | Current |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
+ napájení | Pin 1 |
- společný | Pin 2 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 200 bar |
Elektrické připojení | Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formát balení | Multi balení |
Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
Množství na formát balení | 20 pc |
Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
Poznámky o tlakových přípojkách | A |
Produktová skupina | Sensors |
Přetlak max. [bar] | 150 bar |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
Schválení | CE |
SCIP dossier no. | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
SCIP dossier product name | Sensor DST P40I + M |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifikační klíč | DST P40I-3011-A1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -15 °C |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | ISO 1179-2 |
Tlakové připojení HEX [mm] | 27 mm |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 100 bar |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
Tlakový rozsah [psi] [Max] | 1450 psi |
Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0 psi |
Tlumič rázů | No |
Typ | DST P40I |
Typ tlakového připojení | G |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Výstupní signál | Current |
Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |