Tlakový snímač s vysílačem, DST P40I, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

078G5003

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: DST P40I-2211-A1GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.113 Kilogram
Čistá hmotnost 0.103 Kilogram
Objem 0.251 Liter
EAN 5702428528955

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 50 bar
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Množství na formát balení 20 pc
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách A
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 35 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení CE
SCIP dossier no. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product name Sensor DST P40I + M
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč DST P40I-2211-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -15 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 1179-2
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 16 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 232 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ DST P40I
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality