Tlakový snímač s vysílačem, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5002

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: DST P40I-2011-A1GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.112 Kilogram
Čistá hmotnost 0.103 Kilogram
Objem 0.251 Liter
EAN 5702428525992

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 20 bar
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Množství na formát balení 20 pc
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách A
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 15 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení C UL US UL Recognized
CE
SCIP dossier no. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product name Sensor DST P40I + M
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč DST P40I-2011-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -15 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 1179-2
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 10 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 145 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ DST P40I
Typ tlakového připojení G
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality