Tlakový snímač s vysílačem, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

078G1001

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.058 Kilogram
Čistá hmotnost 0.052 Kilogram
Objem 0.109 Liter
EAN 5702428977289

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 600 bar
Destrukční tlak [psig] 8700 psig
Doba odezvy, max. [ms] 1 ms
Elektrické připojení M12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 45 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách TĚSNĚNÍ VITON
Produktová skupina Sensors
Přesnost TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Přesnost TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Přesnost TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
Přetlak max. [bar] 120 bar
Přetlak max. [psig] 1740 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení 5 pinů
Připomínky k elektrickým konektorům PBT
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -104 °F
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm] 22 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 60 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 870 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ DST P92S
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Čas rozběhu[ms] 40 ms

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality