Tlakový snímač s vysílačem, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Produktinformation

Brutto hmotnost 0.058 Kilogram
Čistá hmotnost 0.052 Kilogram
Objem 0.109 Liter
EAN 5702428976398

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Destrukční tlak [psig] 5800 psig
Doba odezvy, max. [ms] 1 ms
Elektr. ansl. notering PBT
Elektrické připojení M12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Godkännande CE
Hodnoceníkrytí IP IP67
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -104 °F
Množství na formát balení 45 pc
Poznámky o tlakových přípojkách TĚSNĚNÍ VITON
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Přesnost TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Přesnost TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Přesnost TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
Přetlak max. [psig] 1160 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení 5 pinů
Specifikační klíč P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Sprängtryck [bar] 400 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Tlakové připojení HEX [mm] 22 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 40 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 580 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tr. referens Gauge (relative)
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckstötdämpare Yes
Typ DST P92S
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 80 bar
Čas rozběhu[ms] 40 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality