Servisní termostat; S příslušenstvím, B0

077B7008

Typ: B0, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Chladiče lahví, Teplo - zapnutí [°C]: 11.5, Teplo - vypnutí [°C]: 6, Chlad -zapnutí[°C]: -1, Chlad - vypnutí [°C]: -8.5, Kapilární trubice [mm]: 2000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 144 Gram
Čistá hmotnost 88 Gram
Objem 0.458 Liter
EAN 5702424006617

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -8.5 °C
Chlad - vypnutí [°F] 16.7 °F
Chlad - zapnutí [°F] 30.2 °F
Chlad - zapnutí [°C] -1 °C
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
kapiláry [in] 78.7 in
Množství na formát balení 40 pc
Název produktu Servisní sada
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Označení typu S příslušenstvím
Servisní termostat
Používá se pro výrobek Chladiče lahví
Produktová skupina Mechanical cold controls
Schválení CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplo - vypnutí [°C] 6 °C
Teplo - vypnutí [°F] 42.8 °F
Teplo - zapnutí [°C] 11.5 °C
Teplo - zapnutí [°F] 52.7 °F
Typ B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality