Servisní termostat; S příslušenstvím, B20

077B7006

Typ: B20, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Mrazničky s aktivním alarmem, Teplo - zapnutí [°C]: -10.0, Teplo - vypnutí [°C]: -17.0, Chlad - vypnutí [°C]: -34.5, Chlad - vypnutí [°C]: -34.5, Kapilární trubice [mm]: 2300

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.158 Kilogram
Čistá hmotnost 0.132 Kilogram
Objem 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -34.5 °C
Chlad - vypnutí [°F] -30.1 °F
Chlad - zapnutí [°F] -11.2 °F
Chlad - zapnutí [°C] -24 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilární trubice [mm] 2300 mm
kapiláry [in] 90.5 in
Množství na formát balení 40 pc
Název produktu Servisní sada
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Označení typu S příslušenstvím
Servisní termostat
Používá se pro výrobek Mrazničky s aktivním alarmem
Produktová skupina Mechanical cold controls
Schválení CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Signál Chlad - zapnutí [°C] -18 °C
Signál Teplo - diference [°C] 4 °C
Teplo - vypnutí [°C] -17 °C
Teplo - vypnutí [°F] 1.4 °F
Teplo - zapnutí [°C] -10 °C
Teplo - zapnutí [°F] 14 °F
Typ B20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality