Standardní termostat, B62

077B6208

Typ: B62, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky; S automatickým odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -27.5, Chlad - vypnutí [°C]: -27.5, Kapilární trubice [mm]: 1200

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.096 Kilogram
Čistá hmotnost 0.091 Kilogram
Objem 0.236 Liter
EAN 5702424004743

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -27.5 °C
Chlad - zapnutí [°C] 3.5 °C
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE Yes
Kapilární trubice [mm] 1200 mm
Množství na formát balení 100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Označení typu Standardní termostat
Používá se pro výrobek Ledničky
S automatickým odmrazováním
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha STUDENÝ
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] -11 °C
Teplo - zapnutí [°C] 3.5 °C
Typ B62
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality