Standardní termostat, B20

077B2077

Typ: B20, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Mrazničky s aktivním alarmem, Teplo - zapnutí [°C]: -10, Teplo - vypnutí [°C]: -17, Chlad - vypnutí [°C]: -34.7, Chlad - vypnutí [°C]: -34.7, Kapilární trubice [mm]: 2000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.105 Kilogram
Čistá hmotnost 0.105 Kilogram
Objem 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -34.7 °C
Chlad - zapnutí [°C] -24 °C
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE Yes
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Množství na formát balení 80 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Označení typu Standardní termostat
Používá se pro výrobek Mrazničky s aktivním alarmem
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha TEPLÝ
Signál Chlad - zapnutí [°C] -19 °C
Signál Teplo - diference [°C] 4 °C
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] -17 °C
Teplo - zapnutí [°C] -10 °C
Typ B20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality