Termostat, B0

077B1745

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 11.5, Teplo - vypnutí [°C]: 6, Chlad -zapnutí[°C]: -1, Chlad - vypnutí [°C]: -8.5, Kapilární trubice [mm]: 2000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.102 Kilogram
Čistá hmotnost 0.095 Kilogram
Objem 0.295 Liter
EAN 5702424287801

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -8.5 °C
Chlad -zapnutí[°C] -1 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE No
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Množství na formát balení 80 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha TEPLÝ
Souč. brzdné zařízení [EBD] 077R0379 ref. 1
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] 6 °C
Teplo - zapnutí [°C] 11.5 °C
Typ B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality