Termostat, B045

077B1469

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Teplo - zapnutí [°C]: 0.5, Teplo - vypnutí [°C]: -2.5, Kapilární trubice [mm]: 800

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.078 Kilogram
Čistá hmotnost 0.07 Kilogram
Objem 0.236 Liter
EAN 5702428960663

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE No
Kapilární trubice [mm] 800 mm
Množství na formát balení 100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Pevné nastavení Ano
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha Fixed
Souč. brzdné zařízení [EBD] 077R0379 ref. 1
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] -2.5 °C
Teplo - zapnutí [°C] 0.5 °C
Typ B045
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality