Termostat, B0

077B1307

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: B0, Teplo - zapnutí [°C]: -8, Teplo - vypnutí [°C]: -12, Chlad -zapnutí[°C]: -27.5, Chlad - vypnutí [°C]: -34, Kapilární trubice [mm]: 1200

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.089 Kilogram
Čistá hmotnost 0.084 Kilogram
Objem 0.084 Liter
EAN 5702424027377

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -34 °C
Chlad -zapnutí[°C] -27.5 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE No
Kapilární trubice [mm] 1200 mm
Množství na formát balení 100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha TEPLÝ
Souč. brzdné zařízení [EBD] 077R0379 ref. 1
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] -12 °C
Teplo - zapnutí [°C] -8 °C
Typ B0
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality