Termostat, B0

077B0102

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Zmrzlinové boxy, Teplo - zapnutí [°C]: -7.5, Teplo - vypnutí [°C]: -15, Chlad -zapnutí[°C]: -22, Chlad - vypnutí [°C]: -33.1, Kapilární trubice [mm]: 2000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.103 Kilogram
Čistá hmotnost 0.103 Kilogram
Objem 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -33.1 °C
Chlad -zapnutí[°C] -22 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE No
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Množství na formát balení 80 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Označení typu Standardní termostat
Používá se pro výrobek Zmrzlinové boxy
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Schválení BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha TEPLÝ
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] -15 °C
Teplo - zapnutí [°C] -7.5 °C
Typ B0
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality