Termostat, B0

077B0007

Typ: B0, Používá se pro výrobek: Mrazicí skříně, Teplo - zapnutí [°C]: 7.1, Teplo - vypnutí [°C]: -2, Chlad -zapnutí[°C]: 1, Chlad - vypnutí [°C]: -9.5, Kapilární trubice [mm]: 1300

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.089 Kilogram
Čistá hmotnost 0.075 Kilogram
Objem 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chlad - vypnutí [°C] -9.5 °C
Chlad -zapnutí[°C] 1 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE No
Kapilární trubice [mm] 1300 mm
Množství na formát balení 90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg] 760 mmHg
Název produktu Termostat
Používá se pro výrobek Mrazicí skříně
Produktová skupina Mechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Seřizovací poloha STUDENÝ
Svorky 6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C] -2 °C
Teplo - zapnutí [°C] 7.1 °C
Typ B0
UL evaluated Yes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality