Příslušenství, snímače, Kabel

073G0099

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 80

Detaily produktu

Brutto hmotnost 24 Gram
Čistá hmotnost 23 Gram
EAN 5715162960455

 

Contain batteries No
Délka kabelu [m] 0.305 m
Délka kabelu [palce] 12 in
Elektrické připojení Mini Mate-N-Lok
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
Formát balení Průmyslové balení
Množství na formát balení 80 pc
Náhradní díly v ceně Cable with plug 0,305 m I/80
Název produktu Kabel
Používá se pro výrobek DST G
Produktová skupina Accessories, sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 6 pin
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsahkabelu [°C] [max.] 80 °C
Typ Accessory
Typ kabelu Multi conductor
Vodiče [ks] 6 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality