Pumps, BFP 21 LE-S, 24 L/h, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R

071N7171

Fuel pump BFP B 21 R3 LE-S

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.192 Kilogram
Čistá hmotnost 1.176 Kilogram
Objem 2.013 Liter
EAN 5702425156328

 

Rotation R
1 or 2 stage 1
Biofuel blend 100
Capacity [l/h] 24 L/h
Capacity group 0-24
Capacity range [l/h] [Max] 24 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 0 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing function Cut-off
Coil consumption [W] 9 W
Coil Current AC
Coil voltage [V] 220 - 230
Contain batteries No
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description Fuel pump BFP B 21 R3 LE-S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Factory pressure setting [bar] 10 bar
Filter area [cm²] 11 cm²
Filter grade [µm] 200
Filter type Cartridge
Flats/key on the shaft 1 flat
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 10 pc
Napájecí napětí [V] 230 V
Nozzle/pressure outlet L + R
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3450 op/min
Otáčky [rpm] [min.] 2400 rpm
Otáčky[rpm] [max.] 3450 rpm
Pipe connection 2 pipes
Poznámky Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Pressure feed line [bar] [Max] 2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
Produktová skupina Pumps
Průtoková teplota [°C] [max.] 70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.] 0.1 N-m
Schválení CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
SCIP dossier no. bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
SCIP dossier product name Oil pump BFP LE S - Service
Serie BFP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm] 8 mm
Spotřeba energie [W] 42 W
Stupeň krytí IP40
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max] 253 V
Supply peak voltage [V] [Min] 207 V
Supply voltage [V] [Max] 230 V
Supply voltage [V] [Min] 220 V
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -20 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Tlak [bar] [max.] 20 bar
Tlak [bar] [min.] 7 bar
Typ BFP 21 LE-S
Typ oleje Bio/Kerosene/Light
Typ servopohonu NC
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality