Pumps, BFP 20, 24 L/h, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R

071N7168

BFP 20L3 L+R, SERVICE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.144 Kilogram
Čistá hmotnost 1.116 Kilogram
Objem 2.002 Liter
EAN 5702425156298

 

ROTATION L
1 or 2 stage 1
Biofuel blend 10
Capacity [l/h] 24 L/h
Capacity group 0-24
Capacity range [l/h] [Max] 24 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 0 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing function Žádný
Contain batteries No
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 20L3 L+R, SERVICE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factory pressure setting [bar] 10 bar
Filter area [cm²] 11 cm²
Filter grade [µm] 200
Filter type Cartridge
Flats/key on the shaft 1 flat
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 10 pc
Nozzle/pressure outlet L + R
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3450 op/min
Otáčky [rpm] [min.] 2400 rpm
Otáčky[rpm] [max.] 3450 rpm
Pipe connection 2 pipes
Poznámky Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Pressure feed line [bar] [Max] 2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
Produktová skupina Pumps
Průtoková teplota [°C] [max.] 70 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Rozběhovýtočivý moment [Nm] [max.] 0.1 N-m
Schválení CE
SCIP dossier no. e2bcdf84-6c1e-4f2a-b52d-8a754822b3ae
SCIP dossier product name Oil pump BFP 20 L3, 2 pipes
Serie BFP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm] 8 mm
Spotřeba energie [W] 42 W
Stupeň krytí IP40
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -20 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Tlak [bar] [max.] 20 bar
Tlak [bar] [min.] 7 bar
Typ BFP 20
Typ oleje Kerosene/Light oil
Typ servopohonu BFP 20
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality