Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.078 Kg
Čistá hmotnost 0.073 Kg
Volume 0.109 Liter
EAN 5702425015465

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coil consumption [W] 9 W
Coil Current AC
Coil voltage [V] 24
Current type AC
Description Coil 24 V AC.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 45 pc
Napájecí napětí [V] 24 V
Obsah Coil, nut and washer.
Produktová skupina Accessories for Burner Components
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Stupeň krytí IP40
Supply peak voltage [V] [Max] 26.4 V
Supply peak voltage [V] [Min] 21.6 V
Supply voltage [V] [Max] 24 V
Supply voltage [V] [Min] 24 V
Teplota okolí [°C] [max.] 80 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Typ Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality