BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

071N0047

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.16 Kg
Čistá hmotnost 0.159 Kg
Volume 0.18 Liter
EAN 5702425017612

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
EU RoHS compliance Yes
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 96 pc
Obsah Screws, bush and flange.
Produktová skupina Accessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota okolí [°C] [max.] 80 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Typ Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality