Pumps, RSA, 82.00 L/h, ROTATION: R, Nozzle/pressure outlet: L

070-3249

RSA 40

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.131 Kilogram
Čistá hmotnost 2.13 Kilogram
Volume 2.26 Liter
EAN 5702425001284

 

Rotation R
1 or 2 stage 1
Biofuel blend 100
Capacity [l/h] 82 L/h
Capacity group 50-99
Capacity range [l/h] [Max] 99 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 50 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing function Shut-off
Definition point [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Factory pressure setting [bar] 7 bar
Filter area [cm²] 75 cm²
Filter grade [µm] 150
Filter type Ring
Flats/key on the shaft 1 flat
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 10 pc
Nozzle/pressure outlet L
Number of stages 1
Oil pump speed [op/min] 3600 op/min
Otáčky [rpm] [min.] 1400 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 3600 rpm
Pipe connection 2 pipes
Poznámky Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Pressure feed line [bar] [Max] 4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max] 5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min] 1 bar
Produktová skupina Pumps
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
Rozběhový točivý moment [Nm] [max.] 0.22 N-m
Schválení CE
SCIP dossier no. 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SCIP dossier product name Oil pumps - RSA 40
Serie RS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shaft diameter [mm] 8 mm
Spotřeba energie [W] 70 W
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
Teplota okolí [°C] [max.] 120 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -20 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 120 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -25 °C
Tlak [bar] [max.] 21 bar
Tlak [bar] [min.] 5.5 bar
Typ RSA
Typ oleje Kerosene/Light oil
UK RoHS compliance Out of scope
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 18 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality