Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
069G000504 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Distributor chladiva, RD 21, 4 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Distributor chladiva, RD 21, 4 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
069G000504
Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.
Typ vstupního připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/16 in, Počet otvorů: 4, Max. provozní tlak [bar]: 49, Tryska - rozměr [mm]: 5
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|