Termostatický expanzní ventil, TE 2, R22/R407C

068Z3209

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.316 Kilogram
Čistá hmotnost 0.294 Kilogram
Objem 0.489 Liter
EAN 5702422117261

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R22/R407C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm] 1500 mm
kapiláry [in] 59 in
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 34 bar
Max. provozní tlak [psig] 500 psig
Množství na formát balení 20 pc
Nabídka dílů- název T2/TE2
Nastavení přehřátí Nastavitelný
Náhradní díly v ceně Pásek tykavky
Název produktu Termostatický expanzní ventil
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Rozsah teploty [°C] [max.] 10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Servisovatelný Náhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr Rohový
Směr proudu Obousměrný průtoks tryskou 01-05
SS [°C] 4 °C
Statické přehřátí (SS) [°F] 7.2 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max] 50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Totožný výrobek 068Z3238
Typ TE 2
Typ kompenzační přípojky Flérový
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Flérový
UA address UA_2L.png
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost kompenzační přípojky [palce] 1/4 in
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/2 in
Vyrovnání tlaku Externě vyrovnáno

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality