Termostatický expanzní ventil, TE 2, R744

068Z2900

Rozsah teploty [°C]: -40 - 0, MOP [°C]: 5, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.314 Kilogram
Čistá hmotnost 0.267 Kilogram
Objem 0.489 Liter
EAN 5715162426814

 

Bod MOP [°F] 41 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] OS=3,6°F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] OS=2K
Kapilární trubice [mm] 1500 mm
kapiláry [in] 59 in
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 90 bar
Max. provozní tlak [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 20 pc
MOP [psig] MOP 561
MOP [°C] 5 °C
Nabídka dílů- název T2/TE2
Nastavení přehřátí Nastavitelný
Náhradní díly v ceně Pásek tykavky
Název produktu Termostatický expanzní ventil
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Rozsah teploty [°C] [max.] 0 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Servisovatelný Náhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr Rohový
Směr proudu Jednosměrný průtok
SS [°C] 3 °C
Statické přehřátí (SS) [°F] 5.4 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max] 32 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ TE 2
Typ kompenzační přípojky Pájení
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Pájení
UA address UA_2L.png
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost kompenzační přípojky [palce] 1/4 in
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/2 in
Vyrovnání tlaku Externě vyrovnáno

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality