Ventil pro odstranění přehřátí, TEAT 85-85, Příruby

068G6069

Rozsah teploty [°C]: 35 - 65, Příslušenství produktu: Příruby

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.34 Kilogram
Čistá hmotnost 3 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702422033431

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI] Podchlazení=4K
tevap=4 °C
Jmenovitý výkon R717 [kW] 274 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR] 78.3 TR
Kapilární trubice [mm] 5000 mm
kapiláry [in] 192 in
Kategorie Art. 3, par. 3
Materiál těla Litina GGG40.3
Max. provozní tlak [bar] 20 bar
Max. provozní tlak [psig] 290 psig
Max. zkušební tlak [bar] 30 bar
Max. zkušební tlak [psig] 435 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Ventil pro odstranění přehřátí
P pásmo [ºC] 20 °C
P pásmo [ºF] 68 °F
Popis produktu Termostatický vstřikovací Ventil
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Příruby
Rozsah teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 35 °C
SCIP dossier no. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product name TEA TEAT
Servisovatelný Náhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Teplotní rozsah [°F] [Max] 149 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 95 °F
Typ TEAT 85-85
Typ připojení Přivařovací příruba
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost připojení [palce] 3/4 in
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Vyrovnání tlaku Vnitřně vyrovnáno

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality