Elektrický expanzní ventil, AKVA 10-7, Nerezová ocel

068F3267

Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/4 in, Velikost přípojky [palce]: 1/2 in, Typ vstupního připojení: Přivařovací přípojka, Typ výstupního připojení: Přivařovací přípojka, Kv - hodnota [m³/h]: 0.162

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.462 Kilogram
Čistá hmotnost 0.406 Kilogram
Objem 1.2 Liter
EAN 5702422155225

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
R717
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.18 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Jmenovitý výkon podmínky [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
t vyp = 5
Jmenovitý výkon R717 [kW] 63 kW
Kompatibilní regulátor Danfoss EKC 315A
EKE 347
Kv - hodnota [m³/h] 0.162 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Nerezová ocel
Max. provozní tlak [bar] 42 bar
Max. provozní tlak [psig] 610 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
Množství na formát balení 18 pc
MOPD [bar/psi] 18 bar
Možnost manuálního provozu Ne
Nabídka dílů - název AKVA
Název produktu Elektrický expanzní ventil
Označení typu Elektrický expanzní ventil
Pracovní princip PWM
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Teplota okolí [°C] -50 - 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -50 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -58 °F
Typ AKVA 10-7
Typ pohonu [mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Přivařovací přípojka
Typ výstupního připojení Přivařovací přípojka
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost přípojky [palce] 1/2 in
Velikost vestavěného filtru [µm] 100 µm
Velikost výstupní přípojky [palce] 3/4 in
Velikost trysky [mm] 1.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality