Termostatický expanzní ventil, TGE, R22/R407C

067N2004

Rozsah teploty [°C]: -25 - 10, MOP [°C]: 15, Výkon trysky [kW]: 20, Výkon trysky [TR]: 6, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.485 Kilogram
Čistá hmotnost 0.379 Kilogram
Objem 1.739 Liter
EAN 5702428137898

 

Bod MOP [°F] 60 °F
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R22
R407C
Chladivo (Chladiva) R22/R407C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Kapilární trubice [mm] 1500 mm
kapiláry [in] 59 in
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
Max. provozní tlak [psig] 711 psig
Množství na formát balení 12 pc
MOP [psig] MOP 100
MOP [°C] 15 °C
Nastavení přehřátí Nastavitelný
Náhradní díly v ceně Pásek tykavky
Název produktu Termostatický expanzní ventil
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Rozsah teploty [°C] [max.] 10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -25 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr Přímý
Směr proudu Obousměrný průtok
SS [°C] 4 °C
Statické přehřátí (SS) [°F] 7.2 °F
Teplota prvku max. [°C] 110 °C
Teplota prvku max. [°F] 230 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max] 50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -15 °F
Totožný výrobek 067N2024
Typ TGE
Typ kompenzační přípojky Pájení, ODF
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost kompenzační přípojky [palce] 1/4 in
Velikost přípojky [palce] 1/2 in
Velikost trysky 6
Velikost výstupní přípojky [palce] 7/8 in
Vyrovnání tlaku Externě vyrovnáno
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] Ano
Výkon trysky [kW] 20 kW
Výkon trysky [TR] 6 TR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality