Tryskapro expanzní ventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2788

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.132 Kilogram
Čistá hmotnost 0.101 Kilogram
Objem 0.283 Liter
EAN 5702428320955

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výk. R134a, Rozsah N [kW] 5 kW
Jmenovitý výk. R134a, Rozsah N [TR] 1.5 TR
Jmenovitý výk. R22, Rozsah B [kW] 6.48 kW
Jmenovitý výk. R22, Rozsah B [TR] 1.84 TR
Jmenovitý výk. R22, Rozsah N [kW] 9 kW
Jmenovitý výk. R22, Rozsah N [TR] 2.5 TR
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah B [kW] 4.2 kW
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah B [TR] 1.2 TR
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah N [kW] 7 kW
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah N [TR] 2 TR
Jmenovitý výk. R407A, Rozsah N [kW] 9 kW
Jmenovitý výk. R407A, Rozsah N [TR] 2.5 TR
Jmenovitý výk. R407C, Rozsah N [kW] 11 kW
Jmenovitý výk. R407C, Rozsah N [TR] 3 TR
Jmenovitý výk. R407F, Rozsah N [kW] 11 kW
Jmenovitý výk. R407F, Rozsah N [TR] 3 TR
Jmenovitý výk. R507, Rozsah B [kW] 4.2 kW
Jmenovitý výk. R507, Rozsah B [TR] 1.2 TR
Jmenovitý výk. R507, Rozsah N [kW] 7 kW
Jmenovitý výk. R507, Rozsah N [TR] 2 TR
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Množství na formát balení 8 pc
Nabídka dílů- název TE 5
Název produktu Tryskapro expanzní ventil
Používá se pro výrobek TE 5
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 5 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 1.5 TR
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Servisovatelný Náhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ORF
Velikost trysky 0,5

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality