Tryska pro expanzní ventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2708

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.162 Kilogram
Čistá hmotnost 0.13 Kilogram
Objem 0.283 Liter
EAN 5702428320900

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výk. R134a, Rozsah N [kW] 35 kW
Jmenovitý výk. R134a, Rozsah N [TR] 10 TR
Jmenovitý výk. R22, Rozsah B [kW] 28.8 kW
Jmenovitý výk. R22, Rozsah B [TR] 8.2 TR
Jmenovitý výk. R22, Rozsah N [kW] 56 kW
Jmenovitý výk. R22, Rozsah N [TR] 16 TR
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah B [kW] 23 kW
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah B [TR] 6.58 TR
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah N [kW] 49 kW
Jmenovitý výk. R404A, Rozsah N [TR] 14 TR
Jmenovitý výk. R407A, Rozsah N [kW] 56 kW
Jmenovitý výk. R407A, Rozsah N [TR] 16 TR
Jmenovitý výk. R407C, Rozsah N [kW] 53 kW
Jmenovitý výk. R407C, Rozsah N [TR] 15 TR
Jmenovitý výk. R407F, Rozsah N [kW] 70 kW
Jmenovitý výk. R407F, Rozsah N [TR] 20 TR
Jmenovitý výk. R507, Rozsah B [kW] 23 kW
Jmenovitý výk. R507, Rozsah B [TR] 6.58 TR
Jmenovitý výk. R507, Rozsah N [kW] 49 kW
Jmenovitý výk. R507, Rozsah N [TR] 14 TR
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Množství na formát balení 8 pc
Nabídka dílů - název TE 12
Název produktu Tryska pro expanzní ventil
Používá se pro výrobek TE 12
Produktová skupina Expansion valves
Příslušenství produktu Příslušenství TXV
Schválení LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Servisovatelný Náhradní díly TXV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ ORF
Velikost trysky 05

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality